Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Tension nominale: UN 24 V
Résistance de l'induit: R 79.3 Ω
Rendement, max.: ηmax. 80 %
Vitesse à vide: n0 9850 min⁻¹
Courant à vide: I0 0.0035 A
Couple de démarrage: MH 6.9 mNm
Couple de frottement: MR 0.08 mNm
Constante de vitesse: kn 414 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 2.42 mV/min⁻¹
Constante de couple: kM 23.1 mNm/A
Constante de courant: kI 0.043 A/mNm
Pente de la courbe n/M: Δn/ΔM 1420 min⁻¹/mNm
Inductance: L 1670 µH
Constante de temps mécanique: τm 8.3 ms
Inertie du rotor: J 0.56 gcm²
Accélération angulaire: αmax. 123 ·10³rad/s²
Résistances thermiques: Rth1/Rth2 12 / 32.8 K/W
Constantes de temps thermiques: τw1/τw2 6.9 / 250.5 s
Température d'utilisation: -30 ... 85 °C
Température des bobines, max.: 125 °C
Matériau du boîtier: acier, nickelé
Masse: 18 g
Sens de rotation: vu côté face avant, rotation sens horaire
Vitesse jusqu'à: nmax. 13000 min⁻¹
Nombre de paires de pôles: 1
Matériau de l'aimant: NdFeB
Serie 1524 ... SR

Download

3D-CAD Files
Informations techniques