Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Catégorie de produit: Micromoteurs C.C.
Famille de produits: FAULHABER SR
Tension nominale: UN 6 V
Résistance de l'induit: R 5.15 Ω
Rendement, max.: ηmax 80 %
Vitesse à vide jusqu'à: n0 9480 min⁻¹
Couple nominal jusqu'à: MN 2.87 mNm
Courant à vide: I0 0.0134 A
Couple à l’arrêt jusqu'à: MH 6.9 mNm
Constante de vitesse: kn 1600 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 0.628 mV/min⁻¹
Constante de couple: kM 5.99 mNm/A
Constante de courant: kI 0.167 A/mNm
Pente de la courbe n/M: 1370 min⁻¹/mNm
Inductance: L 110 µH
Constante de temps mécanique: Tm 8.2 ms
Inertie du rotor: J 0.58 gcm²
Accélération angulaire, max.: αmax. 120 ·10³rad/s²
Résistance thermique Rth1: Rth1 12 K/W
Résistance thermique Rth2: Rth2 32.8 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 30 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 3.9 K/W
Constantes de temps thermiques: τw1 6.9 s
Constantes de temps thermiques: τw2 250.5 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 230 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 30 s
Matériau du boîtier: acier, nickelé
Température d'utilisation, min.: -30 °C
Température d'utilisation, max.: 85 °C
Température des bobines, max.: 125 °C
Masse: 18 g
Vitesse jusqu'à: nmax. 13000 min⁻¹
Diamètres: Ø 15 mm
Longueur: L 23.8 mm
Serie 1524 ... SR

Download

3D-CAD Files
Informations techniques