Micromoteurs C.C.
1516T4.5S
Commutation métaux précieux
No. Article: 1516.45392
Particularités clés
- Tension nominale:
- 1.5 ... 12 V
- Couple nominal jusqu'à:
- 0.566 mNm
- Vitesse à vide jusqu'à:
- 15300 min⁻¹
- Couple à l’arrêt jusqu'à:
- 1.17 mNm
- Diamètre:
- 15 mm
- Longueur:
- 15.8 mm
Avantages
- Aimants puissants
- Large plage de températures de fonctionnement
- Boîtier entièrement en acier avec revêtement résistant à la corrosion
- Sans réluctance, dynamique élevée, contrôle de vitesse précis
- Faible consommation de courant – faible tension de démarrage
- Conception extrêmement compacte et légère
| Catégorie de produit: | Micromoteurs C.C. | |
|---|---|---|
| Famille de produits: | FAULHABER S/G | |
| Tension nominale: | UN | 4.5 V |
| Résistance de l'induit: | R | 14.7 Ω |
| Rendement, max.: | ηmax | 50 % |
| Vitesse à vide jusqu'à: | n0 | 14800 min⁻¹ |
| Couple nominal jusqu'à: | MN | 0.479 mNm |
| Courant à vide: | I0 | 0.0264 A |
| Couple à l’arrêt jusqu'à: | MH | 0.74 mNm |
| Constante de vitesse: | kn | 3600 min⁻¹/V |
| Constante FEM: | kE | 0.273 mV/min⁻¹ |
| Constante de couple: | kM | 2.65 mNm/A |
| Constante de courant: | kI | 0.383 A/mNm |
| Pente de la courbe n/M: | 20000 min⁻¹/mNm | |
| Inductance: | L | 138 µH |
| Constante de temps mécanique: | Tm | 56 ms |
| Inertie du rotor: | J | 0.26 gcm² |
| Accélération angulaire, max.: | αmax. | 28 ·10³rad/s² |
| Résistance thermique Rth1: | Rth1 | 15 K/W |
| Résistance thermique Rth2: | Rth2 | 47.7 K/W |
| Thermal resistance (external plastic flange): | Rth2 p | 41 K/W |
| Thermal resistance (external metal flange): | Rth2 m | 29 K/W |
| Constantes de temps thermiques: | τw1 | 4.5 s |
| Constantes de temps thermiques: | τw2 | 208.4 s |
| Thermal time constant (external plastic flange): | τw2 p | 180 s |
| Thermal time constant (external metal flange): | τw2 m | 130 s |
| Matériau du boîtier: | acier avec revêtement en zinc galvanique passivé | |
| Température d'utilisation, min.: | -30 °C | |
| Température d'utilisation, max.: | 65 °C | |
| Température des bobines, max.: | 65 °C | |
| Masse: | 10 g | |
| Vitesse jusqu'à: | nmax. | 18000 min⁻¹ |
| Diamètres: | Ø | 15 mm |
| Longueur: | L | 15.8 mm |
Operating Area
Characteristic curves
Download
3D-CAD Files
Fiche technique
Informations techniques