Micromoteurs C.C.
1516T1.5S
Commutation métaux précieux
No. Article: 1516.01000
Particularités clés
| Tension nominale: | UN | 1.5 V |
|---|---|---|
| Couple nominal jusqu'à: | MN | 0.566 mNm |
| Vitesse à vide jusqu'à: | n0 | 14800 min⁻¹ |
| Couple à l’arrêt jusqu'à: | MH | 1.17 mNm |
| Diamètre: | Ø | 15 mm |
| Longueur: | L | 15.8 mm |
Avantages
- Aimants puissants
- Large plage de températures de fonctionnement
- Boîtier entièrement en acier avec revêtement résistant à la corrosion
- Sans réluctance, dynamique élevée, contrôle de vitesse précis
- Faible consommation de courant – faible tension de démarrage
- Conception extrêmement compacte et légère
| Tension nominale: | UN | 1.5 V |
|---|---|---|
| Résistance de l'induit: | R | 1.11 Ω |
| Rendement, max.: | ηmax. | 58 % |
| Vitesse à vide: | n0 | 14800 min⁻¹ |
| Courant à vide: | I0 | 0.0766 A |
| Couple de démarrage: | MH | 1.17 mNm |
| Couple de frottement: | MR | 0.07 mNm |
| Constante de vitesse: | kn | 10400 min⁻¹/V |
| Constante FEM: | kE | 0.098 mV/min⁻¹ |
| Constante de couple: | kM | 0.915 mNm/A |
| Constante de courant: | kI | 1.064 A/mNm |
| Pente de la courbe n/M: | Δn/ΔM | 12600 min⁻¹/mNm |
| Inductance: | L | 16.4 µH |
| Constante de temps mécanique: | τm | 39 ms |
| Inertie du rotor: | J | 0.31 gcm² |
| Accélération angulaire: | αmax. | 39 ·10³rad/s² |
| Résistances thermiques: | Rth1/Rth2 | 15 / 47.7 K/W |
| Constantes de temps thermiques: | τw1/τw2 | 4.5 / 208.4 s |
| Température d'utilisation: | -30 ... 65 °C | |
| Température des bobines, max.: | 65 °C | |
| Matériau du boîtier: | acier avec revêtement en zinc galvanique passivé | |
| Masse: | 10 g | |
| Sens de rotation: | vu côté face avant, rotation sens horaire | |
| Vitesse jusqu'à: | nmax. | 18000 min⁻¹ |
| Nombre de paires de pôles: | 1 | |
| Matériau de l'aimant: | AlNiCo |
Operating Area
Characteristic curves
Download
3D-CAD Files
Fiche technique
Informations techniques