Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Catégorie de produit: Micromoteurs C.C.
Productfamily: FAULHABER S/G
Tension nominale: UN 4.5 V
Résistance de l'induit: R 14.7 Ω
Rendement, max.: ηmax 50 %
Vitesse à vide jusqu'à: n0 14800 min⁻¹
Couple nominal jusqu'à: MN 0.479 mNm
Courant à vide: I0 0.0264 A
Couple à l’arrêt jusqu'à: MH 0.74 mNm
Constante de vitesse: kn 3600 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 0.273 mV/min⁻¹
Constante de couple: kM 2.65 mNm/A
Constante de courant: kI 0.383 A/mNm
Pente de la courbe n/M: 20000 min⁻¹/mNm
Inductance: L 138 µH
Constante de temps mécanique: Tm 56 ms
Inertie du rotor: J 0.26 gcm²
Accélération angulaire, max.: αmax. 28 ·10³rad/s²
Résistance thermique Rth1: Rth1 15 K/W
Résistance thermique Rth2: Rth2 47.7 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 41 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 29 K/W
Constantes de temps thermiques: τw1 4.5 s
Constantes de temps thermiques: τw2 208.4 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 180 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 130 s
Matériau du boîtier: acier avec revêtement en zinc galvanique passivé
Température d'utilisation, min.: -30 °C
Température d'utilisation, max.: 65 °C
Température des bobines, max.: 65 °C
Masse: 10 g
Vitesse jusqu'à: nmax. 18000 min⁻¹
Serie 1516 ... S

Download

3D-CAD Files
Informations techniques