Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Catégorie de produit: Micromoteurs C.C.
Famille de produits: FAULHABER S/G
Tension nominale: UN 2 V
Résistance de l'induit: R 3.25 Ω
Rendement, max.: ηmax 48 %
Vitesse à vide jusqu'à: n0 14500 min⁻¹
Couple nominal jusqu'à: MN 0.455 mNm
Courant à vide: I0 0.0589 A
Couple à l’arrêt jusqu'à: MH 0.662 mNm
Constante de vitesse: kn 8020 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 0.128 mV/min⁻¹
Constante de couple: kM 1.19 mNm/A
Constante de courant: kI 0.82 A/mNm
Pente de la courbe n/M: 21900 min⁻¹/mNm
Inductance: L 27.7 µH
Constante de temps mécanique: Tm 45 ms
Inertie du rotor: J 0.21 gcm²
Accélération angulaire, max.: αmax. 32 ·10³rad/s²
Résistance thermique Rth1: Rth1 15 K/W
Résistance thermique Rth2: Rth2 47.7 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 41 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 29 K/W
Constantes de temps thermiques: τw1 4.5 s
Constantes de temps thermiques: τw2 208.4 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 180 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 130 s
Matériau du boîtier: acier avec revêtement en zinc galvanique passivé
Température d'utilisation, min.: -30 °C
Température d'utilisation, max.: 65 °C
Température des bobines, max.: 65 °C
Masse: 10 g
Vitesse jusqu'à: nmax. 18000 min⁻¹
Diamètres: Ø 15 mm
Longueur: L 15.8 mm
Serie 1516 ... S

Download

3D-CAD Files
Informations techniques