Motoréducteurs C.C. sans balais
1515U012B 39:1
Technologie 4-pôles
Particularités clés
| Tension nominale: | UN | 12 V |
|---|---|---|
| Couple jusqu'à: | MD | 30 mNm |
| Vitesse de sortie jusqu'à: | nmax | 129 min⁻¹ |
| Couple intermittent jusqu'à: | Mint. | 10 mNm |
| Rapport de reduction: | i | 39 |
| Diamètre: | Ø | 15 mm |
| Longueur: | L | 15.2 mm |
Avantages
- Conception extrêmement plate. Longueurs allant de 9 mm à 22 mm
- Conception à 4 pôles
- Commutation électronique à l‘aide de trois capteurs numériques à effet Hall
- Des réducteurs à étages intégrés de longueur minimale avec un rapport de réduction élevé sont disponibles
- Contrôle de vitesse précis
| Tension nominale: | UN | 12 V |
|---|---|---|
| Résistance de l'induit: | R | 92.7 Ω |
| Rendement, max.: | ηmax. | 53 % |
| Vitesse à vide: | n0 | 14900 min⁻¹ |
| Courant à vide: | I0 | 0.009 A |
| Couple de démarrage: | MH | 0.904 mNm |
| Couple de frottement statique: | C0 | 0.019 mNm |
| Coefficient de frottement dynamique: | CV | 3.42 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹ |
| Constante de vitesse: | kn | 1339 min⁻¹/V |
| Constante FEM: | kE | 0.747 mV/min⁻¹ |
| Constante de couple: | kM | 7.13 mNm/A |
| Constante de courant: | kI | 0.14 A/mNm |
| Pente de la courbe n/M: | Δn/ΔM | 17423 min⁻¹/mNm |
| Inductance de phase: | L | 2282 µH |
| Constante de temps mécanique: | τm | 126 ms |
| Inertie du rotor: | J | 0.69 gcm² |
| Accélération angulaire: | αmax. | 13 ·10³rad/s² |
| Résistances thermiques: | Rth1/Rth2 | 65 / 45 K/W |
| Constantes de temps thermiques: | τw1/τw2 | 12 / 133 s |
| Température d'utilisation: | -25 ... 80 °C |
Download
3D-CAD Files
Réduction absolu
Fiche technique
Informations techniques
Application note
AN 163 - Digital Hall Sensors