Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Catégorie de produit: Motoréducteurs C.C. sans balais
Productfamily: FAULHABER B-Flat
Tension nominale: UN 6 V
Résistance de l'induit: R 22 Ω
Rendement, max.: ηmax 54 %
Rendement, max.: ηmax. 73 %
Vitesse à vide jusqu'à: n0 15000 min⁻¹
Couple nominal jusqu'à: MN 4.41 mNm
Courant à vide: I0 0.019 A
Couple à l’arrêt jusqu'à: MH 0.953 mNm
Couple de frottement statique: C0 0.019 mNm
Coefficient de frottement dynamique: CV 3.42 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Constante de vitesse: kn 2682 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 0.373 mV/min⁻¹
Constante de couple: kM 3.56 mNm/A
Constante de courant: kI 0.281 A/mNm
Pente de la courbe n/M: 16577 min⁻¹/mNm
Inductance: L 570 µH
Constante de temps mécanique: Tm 120 ms
Inertie du rotor: J 0.69 gcm²
Accélération angulaire, max.: αmax. 14 ·10³rad/s²
Résistance thermique Rth1: Rth1 65 K/W
Résistance thermique Rth2: Rth2 45 K/W
Constantes de temps thermiques: τw1 12 s
Constantes de temps thermiques: τw2 133 s
Matériau du boîtier: plastique
Température d'utilisation, min.: -25 °C
Température d'utilisation, max.: 80 °C
Température des bobines, max.: 80 °C
Rapport de reduction, exacte: 13.423120089786757
Vitesse à l’entrée, permanent, max.: 5000 min⁻¹
Masse: 7 g
Vitesse jusqu'à: nmax. 5000 min⁻¹
Serie 1515 ... B

Download

3D-CAD Files
Réduction absolu
Informations techniques

Application note

AN 163 - Digital Hall Sensors