Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Catégorie de produit: Motoréducteurs C.C.
Famille de produits: FAULHABER SR-Flat
Tension nominale: UN 12 V
Résistance de l'induit: R 156 Ω
Rendement, max.: ηmax 68 %
Rendement, max.: ηmax. 59 %
Vitesse à vide jusqu'à: n0 12900 min⁻¹
Couple nominal jusqu'à: MN 29.35 mNm
Courant à vide: I0 0.00232 A
Couple à l’arrêt jusqu'à: MH 0.644 mNm
Constante de vitesse: kn 1110 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 0.904 mV/min⁻¹
Constante de couple: kM 8.63 mNm/A
Constante de courant: kI 0.116 A/mNm
Pente de la courbe n/M: 20000 min⁻¹/mNm
Inductance: L 3550 µH
Constante de temps mécanique: Tm 16.8 ms
Inertie du rotor: J 0.08 gcm²
Accélération angulaire, max.: αmax. 80.5 ·10³rad/s²
Résistance thermique Rth1: Rth1 25 K/W
Résistance thermique Rth2: Rth2 35 K/W
Constantes de temps thermiques: τw1 4.5 s
Constantes de temps thermiques: τw2 48 s
Matériau du boîtier: plastique
Température d'utilisation, min.: -25 °C
Température d'utilisation, max.: 80 °C
Température des bobines, max.: 85 °C
Rapport de reduction, exacte: 112.02505161352897
Vitesse à l’entrée, permanent, max.: 5000 min⁻¹
Masse: 7.4 g
Vitesse jusqu'à: nmax. 5000 min⁻¹
Diamètres: Ø 15 mm
Longueur: L 12 mm

Download

3D-CAD Files
Réduction absolu
Informations techniques