Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Tension nominale: UN 6 V
Résistance de l'induit: R 50.5 Ω
Rendement, max.: ηmax. 63 %
Vitesse à vide: n0 14300 min⁻¹
Courant à vide: I0 0.005 A
Couple de démarrage: MH 0.49 mNm
Couple de frottement: MR 0.02 mNm
Constante de vitesse: kn 2480 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 0.403 mV/min⁻¹
Constante de couple: kM 3.84 mNm/A
Constante de courant: kI 0.26 A/mNm
Pente de la courbe n/M: Δn/ΔM 31400 min⁻¹/mNm
Inductance: L 720 µH
Constante de temps mécanique: τm 19 ms
Inertie du rotor: J 0.09 gcm²
Accélération angulaire: αmax. 63 ·10³rad/s²

Download

3D-CAD Files
Réduction absolu
Informations techniques