Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Catégorie de produit: Motoréducteurs C.C.
Famille de produits: FAULHABER SR-Flat
Tension nominale: UN 6 V
Résistance de l'induit: R 50.5 Ω
Tension d’alimentation, min.: 3.2 V
Tension d’alimentation, max.: 5.5 V
Nombre d‘impulsions par tour: N 8
Rendement, max.: ηmax 63 %
Rendement, max.: ηmax. 53 %
Vitesse à vide jusqu'à: n0 14300 min⁻¹
Couple nominal jusqu'à: MN 49.74 mNm
Courant à vide: I0 0.005 A
Couple à l’arrêt jusqu'à: MH 0.49 mNm
Constante de vitesse: kn 2480 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 0.403 mV/min⁻¹
Constante de couple: kM 3.84 mNm/A
Constante de courant: kI 0.26 A/mNm
Pente de la courbe n/M: 31400 min⁻¹/mNm
Inductance: L 720 µH
Constante de temps mécanique: Tm 19 ms
Inertie du rotor: J 0.09 gcm²
Accélération angulaire, max.: αmax. 63 ·10³rad/s²
Résistance thermique Rth1: Rth1 36 K/W
Résistance thermique Rth2: Rth2 61 K/W
Constantes de temps thermiques: τw1 5.4 s
Constantes de temps thermiques: τw2 190 s
Matériau du boîtier: plastique
Consommation moyenne: IDD 8 mA
Température d'utilisation, min.: 0 °C
Température d'utilisation, max.: 70 °C
Température des bobines, max.: 70 °C
Rapport de reduction, exacte: 323.6279268835282
Vitesse à l’entrée, permanent, max.: 5000 min⁻¹
Masse: 7.7 g
Vitesse jusqu'à: nmax. 5000 min⁻¹
Diamètres: Ø 15 mm
Longueur: L 14.3 mm

Download

3D-CAD Files
Réduction absolu
Informations techniques