Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Catégorie de produit: Motoréducteurs C.C.
Famille de produits: FAULHABER SR-Flat
Tension nominale: UN 3 V
Résistance de l'induit: R 13.6 Ω
Rendement, max.: ηmax 62 %
Rendement, max.: ηmax. 53 %
Vitesse à vide jusqu'à: n0 11200 min⁻¹
Couple nominal jusqu'à: MN 62.26 mNm
Courant à vide: I0 0.00814 A
Couple à l’arrêt jusqu'à: MH 0.522 mNm
Constante de vitesse: kn 3880 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 0.258 mV/min⁻¹
Constante de couple: kM 2.46 mNm/A
Constante de courant: kI 0.406 A/mNm
Pente de la courbe n/M: 21500 min⁻¹/mNm
Inductance: L 275 µH
Constante de temps mécanique: Tm 18 ms
Inertie du rotor: J 0.08 gcm²
Accélération angulaire, max.: αmax. 65 ·10³rad/s²
Résistance thermique Rth1: Rth1 25 K/W
Résistance thermique Rth2: Rth2 35 K/W
Constantes de temps thermiques: τw1 4.5 s
Constantes de temps thermiques: τw2 48 s
Matériau du boîtier: plastique
Température d'utilisation, min.: -25 °C
Température d'utilisation, max.: 80 °C
Température des bobines, max.: 85 °C
Rapport de reduction, exacte: 323.6279268835282
Vitesse à l’entrée, permanent, max.: 5000 min⁻¹
Masse: 7.7 g
Vitesse jusqu'à: nmax. 5000 min⁻¹

Download

3D-CAD Files
Réduction absolu
Informations techniques