Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Tension nominale: UN 3 V
Résistance de l'induit: R 10.4 Ω
Rendement, max.: ηmax. 68 %
Vitesse à vide: n0 13400 min⁻¹
Courant à vide: I0 0.01 A
Couple de démarrage: MH 0.54 mNm
Couple de frottement: MR 0.02 mNm
Constante de vitesse: kn 4640 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 0.216 mV/min⁻¹
Constante de couple: kM 2.06 mNm/A
Constante de courant: kI 0.486 A/mNm
Pente de la courbe n/M: Δn/ΔM 24700 min⁻¹/mNm
Inductance: L 175 µH
Constante de temps mécanique: τm 24 ms
Inertie du rotor: J 0.09 gcm²
Accélération angulaire: αmax. 58 ·10³rad/s²

Download

3D-CAD Files
Réduction absolu
Informations techniques