Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Catégorie de produit: Moteurs C.C. plats sans balais
Productfamily: FAULHABER B-Flat
Tension nominale: UN 12 V
Résistance de l'induit: R 92.7 Ω
Rendement, max.: ηmax 53 %
Vitesse à vide jusqu'à: n0 14900 min⁻¹
Couple nominal jusqu'à: MN 0.44 mNm
Courant à vide: I0 0.009 A
Couple à l’arrêt jusqu'à: MH 0.904 mNm
Couple de frottement statique: C0 0.019 mNm
Coefficient de frottement dynamique: CV 3.42 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Constante de vitesse: kn 1339 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 0.747 mV/min⁻¹
Constante de couple: kM 7.13 mNm/A
Constante de courant: kI 0.14 A/mNm
Pente de la courbe n/M: 17423 min⁻¹/mNm
Inductance: L 2282 µH
Constante de temps mécanique: Tm 126 ms
Inertie du rotor: J 0.69 gcm²
Accélération angulaire, max.: αmax. 13 ·10³rad/s²
Résistance thermique Rth1: Rth1 65 K/W
Résistance thermique Rth2: Rth2 45 K/W
Constantes de temps thermiques: τw1 12 s
Constantes de temps thermiques: τw2 133 s
Matériau du boîtier: plastique
Température d'utilisation, min.: -25 °C
Température d'utilisation, max.: 80 °C
Température des bobines, max.: 80 °C
Masse: 6.9 g
Vitesse jusqu'à: nmax. 40000 min⁻¹

Operating Area

1509T012B
Le diagramme représente la vitesse maximum par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le moteur peut délivrer davantage de puissance avec un système de refroidissement adéquat (par ex. Rth2 réduction de –50%). La droite (UN) montre le point de travail à tension nominale à une température ambiante de 22°C. Tous les points de travail au dessus de cette droite exigeront une tension d'alimentation supérieure. (Tous les points de travail en dessous de cette droite exigeront une tension d'alimentation inférieure).
Le couple maximum disponible et la vitesse seront réduits si la température ambiante est supérieure à 22°C et/ou si le moteur est thermiquement isolé de l'environnement.

Characteristic curves

1509T012B
Serie 1509 ... B

Download

3D-CAD Files
Informations techniques

Application note

AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors