Micromoteurs C.C. plats
1506N006SR
Commutation métaux précieux
Particularités clés
- Tension nominale:
- 3 ... 12 V
- Couple nominal jusqu'à:
- 0.444 mNm
- Vitesse à vide jusqu'à:
- 12900 min⁻¹
- Couple à l’arrêt jusqu'à:
- 0.644 mNm
- Diamètre:
- 15 mm
- Longueur:
- 5.5 mm
Avantages
- Conception extrêmement plate. Longueurs allant de 6 mm à 19 mm
- Conception à 4 pôles
- Moment d‘inertie minimal
- Des réducteurs à étages intégrés de longueur minimale avec un rapport de réduction élevé sont disponibles
- Disponible avec codeurs optiques intégrés
| Catégorie de produit: | Micromoteurs C.C. plats | |
|---|---|---|
| Famille de produits: | FAULHABER SR-Flat | |
| Tension nominale: | UN | 6 V |
| Résistance de l'induit: | R | 60.5 Ω |
| Rendement, max.: | ηmax | 63 % |
| Vitesse à vide jusqu'à: | n0 | 11800 min⁻¹ |
| Couple nominal jusqu'à: | MN | 0.313 mNm |
| Courant à vide: | I0 | 0.00431 A |
| Couple à l’arrêt jusqu'à: | MH | 0.441 mNm |
| Constante de vitesse: | kn | 2050 min⁻¹/V |
| Constante FEM: | kE | 0.487 mV/min⁻¹ |
| Constante de couple: | kM | 4.65 mNm/A |
| Constante de courant: | kI | 0.215 A/mNm |
| Pente de la courbe n/M: | 26700 min⁻¹/mNm | |
| Inductance: | L | 1160 µH |
| Constante de temps mécanique: | Tm | 22.4 ms |
| Inertie du rotor: | J | 0.08 gcm² |
| Accélération angulaire, max.: | αmax. | 55.1 ·10³rad/s² |
| Résistance thermique Rth1: | Rth1 | 25 K/W |
| Résistance thermique Rth2: | Rth2 | 35 K/W |
| Constantes de temps thermiques: | τw1 | 4.5 s |
| Constantes de temps thermiques: | τw2 | 48 s |
| Matériau du boîtier: | plastique | |
| Température d'utilisation, min.: | -25 °C | |
| Température d'utilisation, max.: | 80 °C | |
| Température des bobines, max.: | 85 °C | |
| Masse: | 4.3 g | |
| Vitesse jusqu'à: | nmax. | 16000 min⁻¹ |
| Diamètres: | Ø | 15 mm |
| Longueur: | L | 5.5 mm |
Operating Area
Le diagramme représente la vitesse maximum par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le moteur peut délivrer davantage de puissance avec un système de refroidissement adéquat (par ex. Rth2 réduction de –50%). La droite (UN) montre le point de travail à tension nominale à une température ambiante de 22°C. Tous les points de travail au dessus de cette droite exigeront une tension d'alimentation supérieure. (Tous les points de travail en dessous de cette droite exigeront une tension d'alimentation inférieure).
Le couple maximum disponible et la vitesse seront réduits si la température ambiante est supérieure à 22°C et/ou si le moteur est thermiquement isolé de l'environnement.
Characteristic curves
Download
3D-CAD Files
Fiche technique
Informations techniques