Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Tension nominale: UN 3 V
Résistance de l'induit: R 13.6 Ω
Rendement, max.: ηmax. 65 %
Vitesse à vide: n0 11200 min⁻¹
Courant à vide: I0 0.00814 A
Couple de démarrage: MH 0.522 mNm
Couple de frottement: MR 0.02 mNm
Constante de vitesse: kn 3880 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 0.258 mV/min⁻¹
Constante de couple: kM 2.46 mNm/A
Constante de courant: kI 0.406 A/mNm
Pente de la courbe n/M: Δn/ΔM 21500 min⁻¹/mNm
Inductance: L 275 µH
Constante de temps mécanique: τm 18 ms
Inertie du rotor: J 0.08 gcm²
Accélération angulaire: αmax. 65 ·10³rad/s²
Résistances thermiques: Rth1/Rth2 25 / 35 K/W
Constantes de temps thermiques: τw1/τw2 4.5 / 48 s
Température d'utilisation: -25 ... 80 °C
Température des bobines, max.: 85 °C
Matériau du boîtier: plastique
Masse: 4.3 g
Sens de rotation: vu côté face avant, rotation sens horaire
Vitesse jusqu'à: nmax. 16000 min⁻¹
Nombre de paires de pôles: 2
Matériau de l'aimant: NdFeB

Operating Area

1506N003SR
Le diagramme représente la vitesse maximum par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le moteur peut délivrer davantage de puissance avec un système de refroidissement adéquat (par ex. Rth2 réduction de –50%). La droite (UN) montre le point de travail à tension nominale à une température ambiante de 22°C. Tous les points de travail au dessus de cette droite exigeront une tension d'alimentation supérieure. (Tous les points de travail en dessous de cette droite exigeront une tension d'alimentation inférieure).
Le couple maximum disponible et la vitesse seront réduits si la température ambiante est supérieure à 22°C et/ou si le moteur est thermiquement isolé de l'environnement.

Characteristic curves

1506N003SR
Serie 1506 ... SR

Download

3D-CAD Files
Informations techniques