Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Catégorie de produit: Micromoteurs C.C. plats
Famille de produits: FAULHABER SR-Flat
Tension nominale: UN 3 V
Résistance de l'induit: R 10.4 Ω
Tension d’alimentation, min.: 3.2 V
Tension d’alimentation, max.: 5.5 V
Nombre d‘impulsions par tour: N 8
Rendement, max.: ηmax 68 %
Vitesse à vide jusqu'à: n0 13400 min⁻¹
Couple nominal jusqu'à: MN 0.37 mNm
Courant à vide: I0 0.01 A
Couple à l’arrêt jusqu'à: MH 0.54 mNm
Constante de vitesse: kn 4640 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 0.216 mV/min⁻¹
Constante de couple: kM 2.06 mNm/A
Constante de courant: kI 0.486 A/mNm
Pente de la courbe n/M: 24700 min⁻¹/mNm
Inductance: L 175 µH
Constante de temps mécanique: Tm 24 ms
Inertie du rotor: J 0.09 gcm²
Accélération angulaire, max.: αmax. 58 ·10³rad/s²
Résistance thermique Rth1: Rth1 36 K/W
Résistance thermique Rth2: Rth2 61 K/W
Constantes de temps thermiques: τw1 5.4 s
Constantes de temps thermiques: τw2 190 s
Matériau du boîtier: plastique
Consommation moyenne: IDD 8 mA
Température d'utilisation, min.: 0 °C
Température d'utilisation, max.: 70 °C
Température des bobines, max.: 70 °C
Masse: 7.1 g
Vitesse jusqu'à: nmax. 16000 min⁻¹
Diamètres: Ø 15 mm
Longueur: L 7.8 mm

Download

3D-CAD Files
Informations techniques