Réducteurs à étages
15/8 76:1
Sans jeu angulaire
Particularités clés
Nombre des étages:
4 ... 6
Couple jusqu'à:
100 mNm
Couple intermittent jusqu'à:
300 mNm
Rapport de reduction:
76 ... 1670
Diamètre:
16 mm
Longueur:
32 ... 36.2 mm
Plus de détails sur le produit
Variantes
15/8 900:1
15/8 76:1
15/8 262:1
15/8 1670:1
15/8 141:1
15/8 485:1
Disponible. Délai de livraison sur demande.
Demander un article
Avantages
Réducteurs à étages sans jeu
Construction tout en acier
Réducteurs précontraints
Valeurs
Dessin dimensionnel
Téléchargements
Catégorie de produit:
Réducteurs à étages
Température d'utilisation, min.:
-30 °C
Température d'utilisation, max.:
100 °C
Rapport de reduction, exacte:
75.89320007838526
Vitesse à l’entrée, permanent, max.:
5000 min⁻¹
Masse:
24 g
Diamètres:
Ø
16 mm
Longueur:
L
32 mm
Fichier 3D-CAD