Réducteurs à étages
15/5S 235067:1
Particularités clés
Nombre des étages:
2 ... 10
Couple jusqu'à:
100 mNm
Couple intermittent jusqu'à:
300 mNm
Rapport de reduction:
6.3 ... 235067
Diamètre:
16 mm
Longueur:
26.2 ... 44.6 mm
Plus de détails sur le produit
Variantes
15/5S 1670:1
15/5S 126741:1
15/5S 22:1
15/5S 141:1
15/5S 485:1
15/5S 5752:1
15/5S 262:1
15/5S 36796:1
15/5S 900:1
15/5S 6,3:1
15/5S 19813:1
15/5S 11,8:1
15/5S 3101:1
15/5S 235067:1
15/5S 41:1
15/5S 68245:1
15/5S 10683:1
15/5S 76:1
Disponible. Délai de livraison sur demande.
Demander un article
Avantages
Réductions très élevées possibles
Également disponibles en variante à faible jeu
Disponibles avec différents paliers d'arbre (paliers frittés, roulements à billes ou paliers en céramique)
Valeurs
Dessin dimensionnel
Téléchargements
Catégorie de produit:
Réducteurs à étages
Rendement, max.:
η
max.
35 %
Température d'utilisation, min.:
-30 °C
Température d'utilisation, max.:
100 °C
Rapport de reduction, exacte:
235067.09699221264
Vitesse à l’entrée, permanent, max.:
5000 min⁻¹
Masse:
30 g
Diamètre Réducteur:
Ø
16 mm
Longueur:
L
44.6 mm