Réducteurs à étages
15/5 10683:1
Particularités clés
Nombre des étages:
2 ... 10
Couple jusqu'à:
100 mNm
Couple intermittent jusqu'à:
300 mNm
Rapport de reduction:
6.3 ... 235067
Diamètre:
16 mm
Longueur:
26.2 ... 44.6 mm
Plus de détails sur le produit
Variantes
15/5 3101:1
15/5 6,3:1
15/5 1670:1
15/5 262:1
15/5 68245:1
15/5 19813:1
15/5 11,8:1
15/5 5752:1
15/5 41:1
15/5 126741:1
15/5 22:1
15/5 485:1
15/5 141:1
15/5 235067:1
15/5 10683:1
15/5 900:1
15/5 36796:1
15/5 76:1
Disponible. Délai de livraison sur demande.
Demander un article
Avantages
Réductions très élevées possibles
Également disponibles en variante à faible jeu
Disponibles avec différents paliers d'arbre (paliers frittés, roulements à billes ou paliers en céramique)
Valeurs
Dessin dimensionnel
Téléchargements
Catégorie de produit:
Réducteurs à étages
Rendement, max.:
η
max.
43 %
Température d'utilisation, min.:
-30 °C
Température d'utilisation, max.:
100 °C
Rapport de reduction, exacte:
10682.664842157365
Vitesse à l’entrée, permanent, max.:
5000 min⁻¹
Masse:
26 g
Diamètre Réducteur:
Ø
16 mm
Longueur:
L
40.4 mm