New
Ignorer la galerie d'images
Start Drive Calculator
Réducteurs planétaires
14GPT 5,8:1
Couple élevé
Particularités clés
Nombre des étages:
1 ... 4
Couple jusqu'à:
0.4 Nm
Couple intermittent jusqu'à:
0.53 Nm
Rapport de reduction:
3.3 ... 1437
Diamètre:
14 mm
Longueur:
15.2 ... 28.6 mm
Plus de détails sur le produit
Variantes
14GPT 203:1
14GPT 29:1
14GPT 19:1
14GPT 1228:1
14GPT 63:1
14GPT 822:1
14GPT 78:1
14GPT 3,3:1
14GPT 11:1
14GPT 50:1
14GPT 16:1
14GPT 95:1
14GPT 35:1
14GPT 573:1
14GPT 5,8:1
14GPT 41:1
14GPT 1437:1
14GPT 116:1
14GPT 384:1
14GPT 136:1
14GPT 7,1:1
14GPT 671:1
14GPT 4,9:1
14GPT 166:1
14GPT 54:1
14GPT 1002:1
14GPT 248:1
14GPT 23:1
14GPT 468:1
14GPT 313:1
Disponible. Délai de livraison sur demande.
Demander un article
Avantages
Longueur compacte
Couple continu élevé
Grande robustesse pour les cycles intermittents ou impulsifs
Vitesse élevée en mode intermittent jusqu‘à 20 000 min-1
Jeu réduit
Nombreux rapports de réduction
Grand choix de combinaisons de moteurs
Nombreuses options standard
Valeurs
Courbes caractéristiques
Dessin dimensionnel
Options
Téléchargements
Catégorie de produit:
Réducteurs planétaires
Famille de produits:
FAULHABER GPT
Rendement, max.:
η
max.
91 %
Température d'utilisation, min.:
-30 °C
Température d'utilisation, max.:
120 °C
Rapport de reduction, exacte:
5.785714285714286
Vitesse à l’entrée, permanent, max.:
14000 min⁻¹
Vitesse à l’entrée, intermittent max.:
17000 min⁻¹
Masse:
13 g
Diamètres:
Ø
14 mm
Longueur:
L
15.2 mm
Operating Area
Le diagramme représente la gamme de points de fonctionnement possibles pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le schéma indique la vitesse recommandée par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie.
Fichier 3D-CAD