Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Catégorie de produit: Micromoteurs C.C.
Famille de produits: FAULHABER GXR
Tension nominale: UN 6 V
Résistance de l'induit: R 2.25 Ω
Rendement, max.: ηmax 67 %
Vitesse à vide jusqu'à: n0 6680 min⁻¹
Couple nominal jusqu'à: MN 6.58 mNm
Courant à vide: I0 0.0504 A
Couple à l’arrêt jusqu'à: MH 18.6 mNm
Constante de vitesse: kn 1230 min⁻¹/V
Constante de couple: kM 7.76 mNm/A
Pente de la courbe n/M: 357 min⁻¹/mNm
Inductance: L 147 µH
Constante de temps mécanique: Tm 4.23 ms
Inertie du rotor: J 1.13 gcm²
Résistance thermique Rth1: Rth1 9.9 K/W
Résistance thermique Rth2: Rth2 28.8 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 25 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 3.3 K/W
Constantes de temps thermiques: τw1 11 s
Constantes de temps thermiques: τw2 358.4 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 270 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 36 s
Matériau du boîtier: acier, nickelé
Température d'utilisation, min.: -30 °C
Température d'utilisation, max.: 100 °C
Température des bobines, max.: 125 °C
Masse: 26.3 g
Vitesse jusqu'à: nmax. 10000 min⁻¹
Serie 1437 ... GXR

Download

3D-CAD Files
Informations techniques
Technical Manual

Application note

AN 204 - How to connect the new SXR/GXR Motor family with the FDS Motion and Speed Controllers