Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Catégorie de produit: Micromoteurs C.C.
Productfamily: FAULHABER SXR
Tension nominale: UN 6 V
Résistance de l'induit: R 4.66 Ω
Rendement, max.: ηmax 66 %
Vitesse à vide jusqu'à: n0 9650 min⁻¹
Couple nominal jusqu'à: MN 2.72 mNm
Courant à vide: I0 0.0468 A
Couple à l’arrêt jusqu'à: MH 7.17 mNm
Constante de vitesse: kn 1650 min⁻¹/V
Constante de couple: kM 5.77 mNm/A
Pente de la courbe n/M: 1330 min⁻¹/mNm
Inductance: L 152 µH
Constante de temps mécanique: Tm 11.2 ms
Inertie du rotor: J 0.798 gcm²
Résistance thermique Rth1: Rth1 12 K/W
Résistance thermique Rth2: Rth2 36.6 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 31 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 3.4 K/W
Constantes de temps thermiques: τw1 8.2 s
Constantes de temps thermiques: τw2 355.3 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 190 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 21 s
Matériau du boîtier: acier, nickelé
Température d'utilisation, min.: -30 °C
Température d'utilisation, max.: 85 °C
Température des bobines, max.: 125 °C
Masse: 14.9 g
Vitesse jusqu'à: nmax. 15000 min⁻¹

Operating Area

1424E006SXR
Le diagramme représente la vitesse maximum par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le moteur peut délivrer davantage de puissance avec un système de refroidissement adéquat (par ex. Rth2 réduction de –50%). La droite (UN) montre le point de travail à tension nominale à une température ambiante de 22°C. Tous les points de travail au dessus de cette droite exigeront une tension d'alimentation supérieure. (Tous les points de travail en dessous de cette droite exigeront une tension d'alimentation inférieure).
Le couple maximum disponible et la vitesse seront réduits si la température ambiante est supérieure à 22°C et/ou si le moteur est thermiquement isolé de l'environnement.

Characteristic curves

1424E006SXR
Serie 1424 ... SXR

Download

3D-CAD Files
Informations techniques
Technical Manual

Application note

AN 204 - How to connect the new SXR/GXR Motor family with the FDS Motion and Speed Controllers