Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Catégorie de produit: Micromoteurs C.C.
Productfamily: FAULHABER SXR
Tension nominale: UN 9 V
Résistance de l'induit: R 11.3 Ω
Rendement, max.: ηmax 65 %
Vitesse à vide jusqu'à: n0 9250 min⁻¹
Couple nominal jusqu'à: MN 2.74 mNm
Courant à vide: I0 0.0293 A
Couple à l’arrêt jusqu'à: MH 6.93 mNm
Constante de vitesse: kn 1060 min⁻¹/V
Constante de couple: kM 9.02 mNm/A
Pente de la courbe n/M: 1330 min⁻¹/mNm
Inductance: L 370 µH
Constante de temps mécanique: Tm 11.1 ms
Inertie du rotor: J 0.798 gcm²
Résistance thermique Rth1: Rth1 12 K/W
Résistance thermique Rth2: Rth2 36.6 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 31 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 3.4 K/W
Constantes de temps thermiques: τw1 8.2 s
Constantes de temps thermiques: τw2 355.3 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 190 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 21 s
Matériau du boîtier: acier, nickelé
Température d'utilisation, min.: -30 °C
Température d'utilisation, max.: 85 °C
Température des bobines, max.: 125 °C
Masse: 14.9 g
Vitesse jusqu'à: nmax. 15000 min⁻¹
Serie 1424 ... SXR

Download

3D-CAD Files
Informations techniques
Technical Manual

Application note

AN 204 - How to connect the new SXR/GXR Motor family with the FDS Motion and Speed Controllers