Micromoteurs C.C.
1424U012SXR
Commutation métaux précieux
Particularités clés
| Tension nominale: | UN | 12 V |
|---|---|---|
| Couple nominal jusqu'à: | MN | 2.71 mNm |
| Vitesse à vide jusqu'à: | n0 | 9860 min⁻¹ |
| Couple à l’arrêt jusqu'à: | MH | 7.43 mNm |
| Diamètre: | Ø | 14 mm |
| Longueur: | L | 23.3 mm |
Avantages
- Bon rapport puissance/volume grâce à la nouvelle technologie du bobinage
- Puissant aimant en terres rares
- Solution à haut rendement
- Sans réluctance, dynamique élevée, contrôle de vitesse précis
- Solution de diamètre complètement conforme
- Grand choix de variantes en tension et d’options
| Tension nominale: | UN | 12 V |
|---|---|---|
| Résistance de l'induit: | R | 17.6 Ω |
| Rendement, max.: | ηmax. | 66 % |
| Vitesse à vide: | n0 | 9860 min⁻¹ |
| Courant à vide: | I0 | 0.0241 A |
| Couple de démarrage: | MH | 7.43 mNm |
| Couple de frottement: | MR | 0.27 mNm |
| Constante de vitesse: | kn | 844 min⁻¹/V |
| Constante de couple: | kM | 11.3 mNm/A |
| Pente de la courbe n/M: | Δn/ΔM | 1320 min⁻¹/mNm |
| Inductance: | L | 581 µH |
| Constante de temps mécanique: | τm | 11 ms |
| Inertie du rotor: | J | 0.536 gcm² |
| Résistances thermiques: | Rth1/Rth2 | 12 / 36.6 K/W |
| Constantes de temps thermiques: | τw1/τw2 | 8.2 / 355.3 s |
| Température d'utilisation: | -30 ... 85 °C | |
| Température des bobines, max.: | 125 °C | |
| Matériau du boîtier: | acier, nickelé | |
| Masse: | 15.1 g | |
| Sens de rotation: | vu côté face avant, rotation sens horaire | |
| Vitesse jusqu'à: | nmax. | 15000 min⁻¹ |
| Nombre de paires de pôles: | 1 | |
| Matériau de l'aimant: | NdFeB |
Operating Area
Le diagramme représente la vitesse maximum par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le moteur peut délivrer davantage de puissance avec un système de refroidissement adéquat (par ex. Rth2 réduction de –50%). La droite (UN) montre le point de travail à tension nominale à une température ambiante de 22°C. Tous les points de travail au dessus de cette droite exigeront une tension d'alimentation supérieure. (Tous les points de travail en dessous de cette droite exigeront une tension d'alimentation inférieure).
Le couple maximum disponible et la vitesse seront réduits si la température ambiante est supérieure à 22°C et/ou si le moteur est thermiquement isolé de l'environnement.
Characteristic curves
Download
3D-CAD Files
Fiche technique
Informations techniques
Technical Manual
Application note
AN 204 - How to connect the new SXR/GXR Motor family with the FDS Motion and Speed Controllers