Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Catégorie de produit: Réducteurs planétaires
Rendement, max.: ηmax. 60 %
Température d'utilisation, min.: -30 °C
Température d'utilisation, max.: 100 °C
Rapport de reduction, exacte: 245.96151603498544
Vitesse à l’entrée, permanent, max.: 5000 min⁻¹
Masse: 27 g
Diamètre Réducteur: Ø 14 mm
Longueur: L 33.3 mm

Download

3D-CAD Files
Réduction absolu
Informations techniques