Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Nombre des étages: 5
Rapport de reduction: 805
Couple permanent, max.: 180 mNm
Couple intermittent, max.: 220 mNm
Vitesse à l’entrée, permanent, max.: 5000 min⁻¹
Rendement, max.: 55 %
Jeu angulaire typique, sans charge: 4 °
Longueur sans moteur L2: 28.4 mm
Masse sans moteur, env.: 6 g
Température d'utilisation: -30 ... 65 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie: =
Matériau du boîtier: plastique/aluminium
Matériau des engrenages: plastique

Download

3D-CAD Files
Réduction absolu
Informations techniques