13A 201:1
Particularités clés
Nombre des étages:
2 ... 5
Couple jusqu'à:
180 mNm
Couple intermittent jusqu'à:
220 mNm
Rapport de reduction:
16 ... 1024
Diamètre:
13 mm
Longueur:
18.8 ... 28.4 mm
Plus de détails sur le produit
Variantes
13A 64:1
13A 158:1
13A 50:1
13A 632:1
13A 16:1
13A 256:1
13A 497:1
13A 201:1
13A 1024:1
13A 805:1
Disponible. Délai de livraison sur demande.
Demander un article
Avantages
Réducteur métallique ou plastique, selon les besoins
Utilisation de composants plastiques ou céramiques de haute performance
Disponibles avec différents paliers d'arbre (paliers frittés, roulements à billes ou paliers en céramique)
Versions spéciales avec lubrification renforcée pour un champ d'application étendu
Réalisation compétente de versions personnalisées
Valeurs
Dessin dimensionnel
Téléchargements
Catégorie de produit:
Réducteurs planétaires
Rendement, max.:
η
max.
64 %
Température d'utilisation, min.:
-20 °C
, -30 °C
Température d'utilisation, max.:
65 °C
, 85 °C
Rapport de reduction, exacte:
201.14285714285714
Vitesse à l’entrée, permanent, max.:
5000 min⁻¹
Masse:
5 g
Diamètre Réducteur:
Ø
13 mm
Longueur:
L
25.2 mm