Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Catégorie de produit: Micromoteurs C.C.
Famille de produits: FAULHABER CXR
Tension nominale: UN 18 V
Résistance de l'induit: R 36.6 Ω
Rendement, max.: ηmax 62 %
Vitesse à vide jusqu'à: n0 8860 min⁻¹
Couple nominal jusqu'à: MN 3.77 mNm
Courant à vide: I0 0.0194 A
Couple à l’arrêt jusqu'à: MH 8.37 mNm
Constante de vitesse: kn 523 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 1.904 mV/min⁻¹
Constante de couple: kM 18.3 mNm/A
Constante de courant: kI 0.055 A/mNm
Pente de la courbe n/M: 1050 min⁻¹/mNm
Inductance: L 634 µH
Constante de temps mécanique: Tm 6.1 ms
Inertie du rotor: J 0.55 gcm²
Accélération angulaire, max.: αmax. 156 ·10³rad/s²
Résistance thermique Rth1: Rth1 10 K/W
Résistance thermique Rth2: Rth2 28.6 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 26 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 4.6 K/W
Constantes de temps thermiques: τw1 8.7 s
Constantes de temps thermiques: τw2 249.1 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 230 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 40 s
Matériau du boîtier: acier, nickelé
Température d'utilisation, min.: -30 °C
Température d'utilisation, max.: 100 °C
Température des bobines, max.: 125 °C
Masse: 21 g
Vitesse jusqu'à: nmax. 10000 min⁻¹
Diamètres: Ø 13 mm
Longueur: L 36 mm
Serie 1336 ... CXR

Download

3D-CAD Files
Informations techniques