Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Catégorie de produit: Micromoteurs C.C.
Famille de produits: FAULHABER SR
Tension nominale: UN 6 V
Résistance de l'induit: R 2.83 Ω
Rendement, max.: ηmax 80 %
Vitesse à vide jusqu'à: n0 10700 min⁻¹
Couple nominal jusqu'à: MN 1.96 mNm
Courant à vide: I0 0.0226 A
Couple à l’arrêt jusqu'à: MH 11.2 mNm
Constante de vitesse: kn 1790 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 0.56 mV/min⁻¹
Constante de couple: kM 5.33 mNm/A
Constante de courant: kI 0.187 A/mNm
Pente de la courbe n/M: 950 min⁻¹/mNm
Inductance: L 70 µH
Constante de temps mécanique: Tm 7 ms
Inertie du rotor: J 0.71 gcm²
Accélération angulaire, max.: αmax. 160 ·10³rad/s²
Résistance thermique Rth1: Rth1 11 K/W
Résistance thermique Rth2: Rth2 31.29 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 28 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 6 K/W
Constantes de temps thermiques: τw1 8.1 s
Constantes de temps thermiques: τw2 247.2 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 220 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 48 s
Matériau du boîtier: acier, nickelé
Température d'utilisation, min.: -30 °C
Température d'utilisation, max.: 85 °C
Température des bobines, max.: 125 °C
Masse: 19 g
Vitesse jusqu'à: nmax. 12000 min⁻¹
Diamètres: Ø 13 mm
Longueur: L 31.2 mm
Serie 1331 ... SR

Download

3D-CAD Files
Informations techniques