Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Catégorie de produit: Micromoteurs C.C.
Famille de produits: FAULHABER SR
Tension nominale: UN 6 V
Résistance de l'induit: R 8.26 Ω
Rendement, max.: ηmax 63 %
Vitesse à vide jusqu'à: n0 13200 min⁻¹
Couple nominal jusqu'à: MN 1.32 mNm
Courant à vide: I0 0.0313 A
Couple à l’arrêt jusqu'à: MH 2.9 mNm
Constante de vitesse: kn 2290 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 0.438 mV/min⁻¹
Constante de couple: kM 4.18 mNm/A
Constante de courant: kI 0.239 A/mNm
Pente de la courbe n/M: 4520 min⁻¹/mNm
Inductance: L 127 µH
Constante de temps mécanique: Tm 19 ms
Inertie du rotor: J 0.4 gcm²
Accélération angulaire, max.: αmax. 72 ·10³rad/s²
Résistance thermique Rth1: Rth1 15 K/W
Résistance thermique Rth2: Rth2 42.63 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 37 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 3.9 K/W
Constantes de temps thermiques: τw1 6.8 s
Constantes de temps thermiques: τw2 213.2 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 190 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 20 s
Matériau du boîtier: acier, nickelé
Température d'utilisation, min.: -30 °C
Température d'utilisation, max.: 85 °C
Température des bobines, max.: 125 °C
Masse: 12 g
Vitesse jusqu'à: nmax. 17000 min⁻¹
Diamètres: Ø 13 mm
Longueur: L 19.2 mm

Operating Area

1319T006SR
Le diagramme représente la vitesse maximum par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le moteur peut délivrer davantage de puissance avec un système de refroidissement adéquat (par ex. Rth2 réduction de –50%). La droite (UN) montre le point de travail à tension nominale à une température ambiante de 22°C. Tous les points de travail au dessus de cette droite exigeront une tension d'alimentation supérieure. (Tous les points de travail en dessous de cette droite exigeront une tension d'alimentation inférieure).
Le couple maximum disponible et la vitesse seront réduits si la température ambiante est supérieure à 22°C et/ou si le moteur est thermiquement isolé de l'environnement.

Characteristic curves

1319T006SR
Serie 1319 ... SR

Download

3D-CAD Files
Informations techniques