Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Tension nominale: UN 24 V
Résistance de l'induit: R 119 Ω
Rendement, max.: ηmax. 63 %
Vitesse à vide: n0 14700 min⁻¹
Courant à vide: I0 0.0087 A
Couple de démarrage: MH 2.91 mNm
Couple de frottement: MR 0.13 mNm
Constante de vitesse: kn 636 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 1.57 mV/min⁻¹
Constante de couple: kM 15 mNm/A
Constante de courant: kI 0.067 A/mNm
Pente de la courbe n/M: Δn/ΔM 5020 min⁻¹/mNm
Inductance: L 1630 µH
Constante de temps mécanique: τm 19 ms
Inertie du rotor: J 0.36 gcm²
Accélération angulaire: αmax. 80 ·10³rad/s²
Résistances thermiques: Rth1/Rth2 15 / 42.63 K/W
Constantes de temps thermiques: τw1/τw2 6.8 / 213.2 s
Température d'utilisation: -30 ... 85 °C
Température des bobines, max.: 125 °C
Matériau du boîtier: acier, nickelé
Masse: 12 g
Sens de rotation: vu côté face avant, rotation sens horaire
Vitesse jusqu'à: nmax. 17000 min⁻¹
Nombre de paires de pôles: 1
Matériau de l'aimant: NdFeB
Serie 1319 ... SR

Download

3D-CAD Files
Informations techniques