Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Catégorie de produit: Micromoteurs C.C.
Famille de produits: FAULHABER SR
Tension nominale: UN 6 V
Résistance de l'induit: R 8.26 Ω
Rendement, max.: ηmax 63 %
Vitesse à vide jusqu'à: n0 13200 min⁻¹
Couple nominal jusqu'à: MN 1.32 mNm
Courant à vide: I0 0.0313 A
Couple à l’arrêt jusqu'à: MH 2.9 mNm
Constante de vitesse: kn 2290 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 0.438 mV/min⁻¹
Constante de couple: kM 4.18 mNm/A
Constante de courant: kI 0.239 A/mNm
Pente de la courbe n/M: 4520 min⁻¹/mNm
Inductance: L 127 µH
Constante de temps mécanique: Tm 19 ms
Inertie du rotor: J 0.4 gcm²
Accélération angulaire, max.: αmax. 72 ·10³rad/s²
Résistance thermique Rth1: Rth1 15 K/W
Résistance thermique Rth2: Rth2 42.63 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 37 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 3.9 K/W
Constantes de temps thermiques: τw1 6.8 s
Constantes de temps thermiques: τw2 213.2 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 190 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 20 s
Matériau du boîtier: acier, nickelé
Température d'utilisation, min.: -30 °C
Température d'utilisation, max.: 85 °C
Température des bobines, max.: 125 °C
Masse: 12 g
Vitesse jusqu'à: nmax. 17000 min⁻¹
Serie 1319 ... SR

Download

3D-CAD Files
Informations techniques