Micromoteurs C.C.
1228V006SXR
Commutation métaux précieux
Particularités clés
- Tension nominale:
- 3 ... 18 V
- Couple nominal jusqu'à:
- 4 mNm
- Vitesse à vide jusqu'à:
- 9030 min⁻¹
- Couple à l’arrêt jusqu'à:
- 16.2 mNm
- Diamètre:
- 12 mm
- Longueur:
- 28.3 mm
Avantages
- Bon rapport puissance/volume grâce à la nouvelle technologie du bobinage
- Puissant aimant en terres rares
- Solution à haut rendement
- Sans réluctance, dynamique élevée, contrôle de vitesse précis
- Solution de diamètre complètement conforme
- Grand choix de variantes en tension et d’options
| Catégorie de produit: | Micromoteurs C.C. | |
|---|---|---|
| Productfamily: | FAULHABER SXR | |
| Tension nominale: | UN | 6 V |
| Résistance de l'induit: | R | 2.39 Ω |
| Rendement, max.: | ηmax | 83 % |
| Vitesse à vide jusqu'à: | n0 | 8980 min⁻¹ |
| Couple nominal jusqu'à: | MN | 3.95 mNm |
| Courant à vide: | I0 | 0.0211 A |
| Couple à l’arrêt jusqu'à: | MH | 15.8 mNm |
| Constante de vitesse: | kn | 1500 min⁻¹/V |
| Constante FEM: | kE | 0.666 mV/min⁻¹ |
| Constante de couple: | kM | 6.36 mNm/A |
| Constante de courant: | kI | 0.157 A/mNm |
| Pente de la courbe n/M: | 564 min⁻¹/mNm | |
| Inductance: | L | 100 µH |
| Constante de temps mécanique: | Tm | 2.7 ms |
| Inertie du rotor: | J | 0.45 gcm² |
| Résistance thermique Rth1: | Rth1 | 11 K/W |
| Résistance thermique Rth2: | Rth2 | 42 K/W |
| Thermal resistance (external plastic flange): | Rth2 p | 38 K/W |
| Thermal resistance (external metal flange): | Rth2 m | 6.3 K/W |
| Constantes de temps thermiques: | τw1 | 12 s |
| Constantes de temps thermiques: | τw2 | 287.8 s |
| Thermal time constant (external plastic flange): | τw2 p | 260 s |
| Thermal time constant (external metal flange): | τw2 m | 43 s |
| Matériau du boîtier: | acier, nickelé | |
| Température d'utilisation, min.: | -30 °C | |
| Température d'utilisation, max.: | 85 °C | |
| Température des bobines, max.: | 100 °C | |
| Masse: | 16.8 g | |
| Vitesse jusqu'à: | nmax. | 11000 min⁻¹ |
Operating Area
Le diagramme représente la vitesse maximum par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le moteur peut délivrer davantage de puissance avec un système de refroidissement adéquat (par ex. Rth2 réduction de –50%). La droite (UN) montre le point de travail à tension nominale à une température ambiante de 22°C. Tous les points de travail au dessus de cette droite exigeront une tension d'alimentation supérieure. (Tous les points de travail en dessous de cette droite exigeront une tension d'alimentation inférieure).
Le couple maximum disponible et la vitesse seront réduits si la température ambiante est supérieure à 22°C et/ou si le moteur est thermiquement isolé de l'environnement.
Characteristic curves
Download
3D-CAD Files
Fiche technique
Informations techniques
Technical Manual
Application note
AN 204 - How to connect the new SXR/GXR Motor family with the FDS Motion and Speed Controllers