Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Catégorie de produit: Micromoteurs C.C.
Productfamily: FAULHABER SXR
Tension nominale: UN 9 V
Résistance de l'induit: R 5.24 Ω
Rendement, max.: ηmax 83 %
Vitesse à vide jusqu'à: n0 9030 min⁻¹
Couple nominal jusqu'à: MN 4 mNm
Courant à vide: I0 0.0142 A
Couple à l’arrêt jusqu'à: MH 16.2 mNm
Constante de vitesse: kn 1010 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 0.967 mV/min⁻¹
Constante de couple: kM 9.49 mNm/A
Constante de courant: kI 0.108 A/mNm
Pente de la courbe n/M: 555 min⁻¹/mNm
Inductance: L 220 µH
Constante de temps mécanique: Tm 2.7 ms
Inertie du rotor: J 0.45 gcm²
Résistance thermique Rth1: Rth1 11 K/W
Résistance thermique Rth2: Rth2 42 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 38 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 6.3 K/W
Constantes de temps thermiques: τw1 12 s
Constantes de temps thermiques: τw2 287.8 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 260 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 43 s
Matériau du boîtier: acier, nickelé
Température d'utilisation, min.: -30 °C
Température d'utilisation, max.: 85 °C
Température des bobines, max.: 100 °C
Masse: 16.8 g
Vitesse jusqu'à: nmax. 11000 min⁻¹
Serie 1228 ... SXR

Download

3D-CAD Files
Informations techniques
Technical Manual

Application note

AN 204 - How to connect the new SXR/GXR Motor family with the FDS Motion and Speed Controllers