Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Catégorie de produit: Servomoteurs C.C. sans balais
Productfamily: FAULHABER B
Tension nominale: UN 24 V
Résistance de l'induit: R 18.1 Ω
Rendement, max.: ηmax 72 %
Vitesse à vide jusqu'à: n0 29700 min⁻¹
Couple nominal jusqu'à: MN 1.99 mNm
Courant à vide: I0 0.031 A
Couple à l’arrêt jusqu'à: MH 10.2 mNm
Couple de frottement statique: C0 0.073 mNm
Coefficient de frottement dynamique: CV 5.3 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Constante de vitesse: kn 1237 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 0.808 mV/min⁻¹
Constante de couple: kM 7.72 mNm/A
Constante de courant: kI 0.13 A/mNm
Pente de la courbe n/M: 2902 min⁻¹/mNm
Inductance: L 307 µH
Constante de temps mécanique: Tm 4.6 ms
Inertie du rotor: J 0.15 gcm²
Accélération angulaire, max.: αmax. 677 ·10³rad/s²
Résistance thermique Rth1: Rth1 7.3 K/W
Résistance thermique Rth2: Rth2 36.6 K/W
Constantes de temps thermiques: τw1 3.2 s
Constantes de temps thermiques: τw2 207 s
Matériau du boîtier: aluminium, anodisé noir
Température d'utilisation, min.: -20 °C
Température d'utilisation, max.: 100 °C
Température des bobines, max.: 125 °C
Masse: 13 g
Vitesse jusqu'à: nmax. 79000 min⁻¹
Serie 1226 ... B

Download

Informations techniques

Application note

AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver