Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Catégorie de produit: Micromoteurs C.C.
Productfamily: FAULHABER SR
Tension nominale: UN 15 V
Résistance de l'induit: R 29.4 Ω
Rendement, max.: ηmax 82 %
Vitesse à vide jusqu'à: n0 13400 min⁻¹
Couple nominal jusqu'à: MN 1.75 mNm
Courant à vide: I0 0.0047 A
Couple à l’arrêt jusqu'à: MH 5.36 mNm
Constante de vitesse: kn 901 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 1.11 mV/min⁻¹
Constante de couple: kM 10.6 mNm/A
Constante de courant: kI 0.094 A/mNm
Pente de la courbe n/M: 2500 min⁻¹/mNm
Inductance: L 350 µH
Constante de temps mécanique: Tm 5 ms
Inertie du rotor: J 0.18 gcm²
Accélération angulaire, max.: αmax. 298 ·10³rad/s²
Résistance thermique Rth1: Rth1 14 K/W
Résistance thermique Rth2: Rth2 39.1 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 36 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 27 K/W
Constantes de temps thermiques: τw1 5 s
Constantes de temps thermiques: τw2 226.1 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 210 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 160 s
Matériau du boîtier: acier, revêtement noir
Température d'utilisation, min.: -30 °C
Température d'utilisation, max.: 85 °C
Température des bobines, max.: 85 °C
Masse: 13.5 g
Vitesse jusqu'à: nmax. 16000 min⁻¹
Serie 1224 ... SR

Download

3D-CAD Files
Informations techniques