Micromoteurs C.C.
1224E006SR
Commutation métaux précieux
Particularités clés
- Tension nominale:
- 6 ... 15 V
- Couple nominal jusqu'à:
- 1.75 mNm
- Vitesse à vide jusqu'à:
- 13900 min⁻¹
- Couple à l’arrêt jusqu'à:
- 5.42 mNm
- Diamètre:
- 12 mm
- Longueur:
- 24.2 mm
Avantages
- Puissant aimant en terres rares
- Large plage de températures de fonctionnement : -30 °C à +85 °C (en option jusqu’à +125 °C)
- Boîtier entièrement en acier avec revêtement résistant à la corrosion
- Sans réluctance, dynamique élevée, contrôle de vitesse précis
- Faible consommation de courant – faible tension de démarrage
- Conception extrêmement compacte et légère avec codeur intégré
| Catégorie de produit: | Micromoteurs C.C. | |
|---|---|---|
| Famille de produits: | FAULHABER SR | |
| Tension nominale: | UN | 6 V |
| Résistance de l'induit: | R | 4.6 Ω |
| Rendement, max.: | ηmax | 82 % |
| Vitesse à vide jusqu'à: | n0 | 13900 min⁻¹ |
| Couple nominal jusqu'à: | MN | 1.51 mNm |
| Courant à vide: | I0 | 0.0122 A |
| Couple à l’arrêt jusqu'à: | MH | 5.31 mNm |
| Constante de vitesse: | kn | 2320 min⁻¹/V |
| Constante FEM: | kE | 0.43 mV/min⁻¹ |
| Constante de couple: | kM | 4.11 mNm/A |
| Constante de courant: | kI | 0.243 A/mNm |
| Pente de la courbe n/M: | 2600 min⁻¹/mNm | |
| Inductance: | L | 55 µH |
| Constante de temps mécanique: | Tm | 5 ms |
| Inertie du rotor: | J | 0.18 gcm² |
| Accélération angulaire, max.: | αmax. | 295 ·10³rad/s² |
| Résistance thermique Rth1: | Rth1 | 14 K/W |
| Résistance thermique Rth2: | Rth2 | 39.1 K/W |
| Thermal resistance (external plastic flange): | Rth2 p | 36 K/W |
| Thermal resistance (external metal flange): | Rth2 m | 27 K/W |
| Constantes de temps thermiques: | τw1 | 5 s |
| Constantes de temps thermiques: | τw2 | 226.1 s |
| Thermal time constant (external plastic flange): | τw2 p | 210 s |
| Thermal time constant (external metal flange): | τw2 m | 160 s |
| Matériau du boîtier: | acier, revêtement noir | |
| Température d'utilisation, min.: | -30 °C | |
| Température d'utilisation, max.: | 85 °C | |
| Température des bobines, max.: | 85 °C | |
| Masse: | 13.5 g | |
| Vitesse jusqu'à: | nmax. | 16000 min⁻¹ |
| Diamètres: | Ø | 12 mm |
| Longueur: | L | 24.2 mm |
Download
3D-CAD Files
Fiche technique
Informations techniques