Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Catégorie de produit: Micromoteurs C.C.
Famille de produits: FAULHABER S/G
Tension nominale: UN 6 V
Résistance de l'induit: R 17.6 Ω
Rendement, max.: ηmax 76 %
Vitesse à vide jusqu'à: n0 16100 min⁻¹
Couple nominal jusqu'à: MN 0.747 mNm
Courant à vide: I0 0.0057 A
Couple à l’arrêt jusqu'à: MH 1.18 mNm
Constante de vitesse: kn 2720 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 0.368 mV/min⁻¹
Constante de couple: kM 3.51 mNm/A
Constante de courant: kI 0.285 A/mNm
Pente de la courbe n/M: 13600 min⁻¹/mNm
Inductance: L 300 µH
Constante de temps mécanique: Tm 20 ms
Inertie du rotor: J 0.14 gcm²
Accélération angulaire, max.: αmax. 84 ·10³rad/s²
Résistance thermique Rth1: Rth1 16 K/W
Résistance thermique Rth2: Rth2 46.2 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 42 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 37 K/W
Constantes de temps thermiques: τw1 3.4 s
Constantes de temps thermiques: τw2 218.3 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 200 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 170 s
Matériau du boîtier: acier, nickelé
Température d'utilisation, min.: -30 °C
Température d'utilisation, max.: 85 °C
Température des bobines, max.: 85 °C
Masse: 11 g
Vitesse jusqu'à: nmax. 19000 min⁻¹
Diamètres: Ø 12 mm
Longueur: L 18.7 mm
Serie 1219 ... G

Download

3D-CAD Files
Informations techniques