Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Catégorie de produit: Micromoteurs C.C.
Productfamily: FAULHABER SXR
Tension nominale: UN 12 V
Résistance de l'induit: R 18.2 Ω
Rendement, max.: ηmax 79 %
Vitesse à vide jusqu'à: n0 11400 min⁻¹
Couple nominal jusqu'à: MN 1.97 mNm
Courant à vide: I0 0.0084 A
Couple à l’arrêt jusqu'à: MH 6.5 mNm
Constante de vitesse: kn 959 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 1.04 mV/min⁻¹
Constante de couple: kM 9.96 mNm/A
Constante de courant: kI 0.1 A/mNm
Pente de la courbe n/M: 1750 min⁻¹/mNm
Inductance: L 498 µH
Constante de temps mécanique: Tm 5.3 ms
Inertie du rotor: J 0.3 gcm²
Résistance thermique Rth1: Rth1 16 K/W
Résistance thermique Rth2: Rth2 54.3 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 47 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 6.1 K/W
Constantes de temps thermiques: τw1 11 s
Constantes de temps thermiques: τw2 224.9 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 190 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 25 s
Matériau du boîtier: acier, nickelé
Température d'utilisation, min.: -30 °C
Température d'utilisation, max.: 85 °C
Température des bobines, max.: 100 °C
Masse: 10 g
Vitesse jusqu'à: nmax. 14000 min⁻¹
Serie 1218 ... SXR

Download

3D-CAD Files
Informations techniques
Technical Manual

Application note

AN 204 - How to connect the new SXR/GXR Motor family with the FDS Motion and Speed Controllers