Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Catégorie de produit: Servomoteurs C.C. sans balais
Productfamily: FAULHABER B
Tension nominale: UN 6 V
Résistance de l'induit: R 3.14 Ω
Rendement, max.: ηmax 62 %
Vitesse à vide jusqu'à: n0 30500 min⁻¹
Couple nominal jusqu'à: MN 0.96 mNm
Courant à vide: I0 0.089 A
Couple à l’arrêt jusqu'à: MH 3.39 mNm
Couple de frottement statique: C0 0.066 mNm
Coefficient de frottement dynamique: CV 3.06 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Constante de vitesse: kn 5276 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 0.19 mV/min⁻¹
Constante de couple: kM 1.81 mNm/A
Constante de courant: kI 0.553 A/mNm
Pente de la courbe n/M: 9153 min⁻¹/mNm
Inductance: L 35 µH
Constante de temps mécanique: Tm 7.7 ms
Inertie du rotor: J 0.08 gcm²
Accélération angulaire, max.: αmax. 424 ·10³rad/s²
Résistance thermique Rth1: Rth1 10.6 K/W
Résistance thermique Rth2: Rth2 48.3 K/W
Constantes de temps thermiques: τw1 2.8 s
Constantes de temps thermiques: τw2 169 s
Matériau du boîtier: aluminium, anodisé noir
Température d'utilisation, min.: -20 °C
Température d'utilisation, max.: 100 °C
Température des bobines, max.: 125 °C
Masse: 8.3 g
Vitesse jusqu'à: nmax. 79000 min⁻¹
Serie 1218 ... B

Download

Informations techniques

Application note

AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver