Servomoteurs C.C. sans balais
1218A006B
Technologie 2-pôles
Particularités clés
- Tension nominale:
- 6 ... 12 V
- Couple nominal jusqu'à:
- 0.96 mNm
- Vitesse à vide jusqu'à:
- 31500 min⁻¹
- Couple à l’arrêt jusqu'à:
- 3.44 mNm
- Diamètre:
- 12 mm
- Longueur:
- 18 mm
Avantages
- Enroulement FAULHABER sans fer haute densité
- Capteurs numériques ou analogiques à effet Hall disponibles
- Contrôle de vitesse extrêmement souple
- Contrôle de positionnement de précision
| Catégorie de produit: | Servomoteurs C.C. sans balais | |
|---|---|---|
| Famille de produits: | FAULHABER B | |
| Tension nominale: | UN | 6 V |
| Résistance de l'induit: | R | 3.14 Ω |
| Rendement, max.: | ηmax | 62 % |
| Vitesse à vide jusqu'à: | n0 | 30500 min⁻¹ |
| Couple nominal jusqu'à: | MN | 0.96 mNm |
| Courant à vide: | I0 | 0.089 A |
| Couple à l’arrêt jusqu'à: | MH | 3.39 mNm |
| Couple de frottement statique: | C0 | 0.066 mNm |
| Coefficient de frottement dynamique: | CV | 3.06 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹ |
| Constante de vitesse: | kn | 5276 min⁻¹/V |
| Constante FEM: | kE | 0.19 mV/min⁻¹ |
| Constante de couple: | kM | 1.81 mNm/A |
| Constante de courant: | kI | 0.553 A/mNm |
| Pente de la courbe n/M: | 9153 min⁻¹/mNm | |
| Inductance: | L | 35 µH |
| Constante de temps mécanique: | Tm | 7.7 ms |
| Inertie du rotor: | J | 0.08 gcm² |
| Accélération angulaire, max.: | αmax. | 424 ·10³rad/s² |
| Résistance thermique Rth1: | Rth1 | 10.6 K/W |
| Résistance thermique Rth2: | Rth2 | 48.3 K/W |
| Constantes de temps thermiques: | τw1 | 2.8 s |
| Constantes de temps thermiques: | τw2 | 169 s |
| Matériau du boîtier: | aluminium, anodisé noir | |
| Température d'utilisation, min.: | -20 °C | |
| Température d'utilisation, max.: | 100 °C | |
| Température des bobines, max.: | 125 °C | |
| Masse: | 8.3 g | |
| Vitesse jusqu'à: | nmax. | 79000 min⁻¹ |
| Diamètres: | Ø | 12 mm |
| Longueur: | L | 18 mm |
Download
3D-CAD Files
Fiche technique
Informations techniques
Application note
AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver