FAULHABER India Pvt Ltd (IN)
Events
Salons
Webinaires
Motion
Contact
Carrière
Presse
Achat
Français
Deutsch
English
Français
Italiano
Nederlands
中文
Ignorer la galerie d'images
Réducteurs à étages
12/5 69,2:1
Sans jeu angulaire
Particularités clés
Nombre des étages:
5 ... 9
Couple jusqu'à:
30 mNm
Couple intermittent jusqu'à:
100 mNm
Rapport de reduction:
69.2 ... 2050
Diamètre:
12 mm
Longueur:
18.7 ... 27.1 mm
Plus de détails sur le produit
Variantes
12/5 2050:1
12/5 161:1
12/5 377:1
12/5 879:1
12/5 69,2:1
Disponible. Délai de livraison sur demande.
Demander un article
Avantages
Réducteurs à étages sans jeu
Construction tout en acier
Réducteurs précontraints
Valeurs
Dessin dimensionnel
Téléchargements
Catégorie de produit:
Réducteurs à étages
Température d'utilisation, min.:
-30 °C
Température d'utilisation, max.:
100 °C
Rapport de reduction, exacte:
69.16460905349794
Vitesse à l’entrée, permanent, max.:
5000 min⁻¹
Masse:
11 g
Diamètres:
Ø
12 mm
Longueur:
L
18.7 mm
Fichier 3D-CAD