Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Catégorie de produit: Réducteurs à étages
Température d'utilisation, min.: -30 °C
Température d'utilisation, max.: 100 °C
Rapport de reduction, exacte: 376.5628715134888
Vitesse à l’entrée, permanent, max.: 5000 min⁻¹
Masse: 13 g
Diamètres: Ø 12 mm
Longueur: L 22.9 mm

Download

3D-CAD Files
Réduction absolu
Informations techniques