Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Catégorie de produit: Réducteurs planétaires
Rendement, max.: ηmax. 90 %
Température d'utilisation, min.: -30 °C
Température d'utilisation, max.: 100 °C
Rapport de reduction, exacte: 4.0
Vitesse à l’entrée, permanent, max.: 5000 min⁻¹
Masse: 12 g
Diamètre Réducteur: Ø 12 mm
Longueur: L 15.1 mm

Download

Réduction absolu
Informations techniques