FAULHABER India Pvt Ltd (IN)
Events
Salons
Webinaires
Motion
Contact
Carrière
Presse
Achat
Français
Deutsch
English
Français
Italiano
Nederlands
中文
Ignorer la galerie d'images
Start Drive Calculator
Réducteurs à étages
12/3 154368:1
Particularités clés
Nombre des étages:
3 ... 15
Couple jusqu'à:
30 mNm
Couple intermittent jusqu'à:
100 mNm
Rapport de reduction:
9.17 ... 154368
Diamètre:
12 mm
Longueur:
15.4 ... 40.6 mm
Plus de détails sur le produit
Variantes
12/3 20,6:1
12/3 68608:1
12/3 9,17:1
12/3 235:1
12/3 30492:1
12/3 2677:1
12/3 46,4:1
12/3 13552:1
12/3 529:1
12/3 104,4:1
12/3 154368:1
12/3 1190:1
12/3 6023:1
Disponible. Délai de livraison sur demande.
Demander un article
Avantages
Réductions très élevées possibles
Également disponibles en variante à faible jeu
Disponibles avec différents paliers d'arbre (paliers frittés, roulements à billes ou paliers en céramique)
Valeurs
Dessin dimensionnel
Téléchargements
Catégorie de produit:
Réducteurs à étages
Rendement, max.:
η
max.
49 %
Température d'utilisation, min.:
-30 °C
Température d'utilisation, max.:
100 °C
Rapport de reduction, exacte:
154312.6951302588
Vitesse à l’entrée, permanent, max.:
5000 min⁻¹
Masse:
22 g
Diamètres:
Ø
12 mm
Longueur:
L
40.6 mm
Fichier 3D-CAD