Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Catégorie de produit: Réducteurs à étages
Rendement, max.: ηmax. 57 %
Température d'utilisation, min.: -30 °C
Température d'utilisation, max.: 100 °C
Rapport de reduction, exacte: 13547.342233657837
Vitesse à l’entrée, permanent, max.: 5000 min⁻¹
Masse: 18 g
Diamètre Réducteur: Ø 12 mm
Longueur: L 34.3 mm

Download

3D-CAD Files
Réduction absolu
Informations techniques