Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Nombre des étages: 2
Rapport de reduction: 16
Vitesse continue en sortie max.: 6.3 mm/s
Vitesse de pointe en sortie max.: 8.3 mm/s
Vitesse continue en entrée max.: 12000 min⁻¹
Vitesse de pointe en entrée max.: 16000 min⁻¹
Force axiale en régime continu, moy.: 10 N
Force de pointe axiale dynamique max.: 20 N
Force de pointe axiale statique max.: 60 N
Puissance utile max.: 0.062 W
Rendement de réducteur/coupleur max.: 80 %
Rendement de vis max.: 35 %
Inertie de masse, vis incluse, max.: 0.139 gmm²
Exactitude, vis de longueur standard, max.: 100 µm
Charge radiale max.: 5 N
Jeu de réducteur, sans charge, typique: 3 °
Longueur de vis depuis la bride - axiale: 50 mm
Longueur de vis depuis la bride - max.: 100 mm
Longueur sans moteur L2: 13.8 mm
Masse: 9 g
Type de vis: 3x0,5 (mm) profil de filetage propriétaire
Matériau de vis: acier inoxydable
Matériau d’écrou: cylindrique, plastique
Matériau du boîtier: acier inoxydable
Matériau des engrenages: acier
Palier de l’arbre de sortie: roulements à billes précontraints
Température d'utilisation: -30 ... 80 °C

Operating Area

10L...SL 4:1
L'affichage indique la plage des points de fonctionnement possibles des entraînements à une température ambiante donnée de 22°C.
Le diagramme indique la vitesse de sortie recommandée en fonction de la force axiale de sortie disponible.
Pour la vis standard, qu'elle soit soutenue ou non, le diagramme montre également les vitesses critiques et les forces de flambage.
...... Vitesse critique (fixe libre)
------ Vitesse critique (fixe simple)
...... Force de flambage (fixe libre)
------ Force de flambage (fixe simple)
Serie 10L ... SL

Download

3D-CAD Files
Réduction absolu
Informations techniques