Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Catégorie de produit: Servomoteurs C.C. sans balais
Famille de produits: FAULHABER B
Tension nominale: UN 6 V
Résistance de l'induit: R 1.08 Ω
Rendement, max.: ηmax 73 %
Vitesse à vide jusqu'à: n0 32300 min⁻¹
Couple nominal jusqu'à: MN 1.68 mNm
Courant à vide: I0 0.121 A
Couple à l’arrêt jusqu'à: MH 9.72 mNm
Couple de frottement statique: C0 0.06 mNm
Coefficient de frottement dynamique: CV 4.62 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Constante de vitesse: kn 5426 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 0.184 mV/min⁻¹
Constante de couple: kM 1.76 mNm/A
Constante de courant: kI 0.568 A/mNm
Pente de la courbe n/M: 3329 min⁻¹/mNm
Inductance: L 24 µH
Constante de temps mécanique: Tm 1.9 ms
Inertie du rotor: J 0.0622 gcm²
Accélération angulaire, max.: αmax. 1803 ·10³rad/s²
Résistance thermique Rth1: Rth1 6.6 K/W
Résistance thermique Rth2: Rth2 42.4 K/W
Constantes de temps thermiques: τw1 4.2 s
Constantes de temps thermiques: τw2 152 s
Matériau du boîtier: aluminium, anodisé noir
Température d'utilisation, min.: -20 °C
Température d'utilisation, max.: 100 °C
Température des bobines, max.: 125 °C
Masse: 9.4 g
Vitesse jusqu'à: nmax. 79000 min⁻¹
Serie 1028 ... B

Download

3D-CAD Files
Informations techniques

Application note

AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver