Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Catégorie de produit: Micromoteurs C.C.
Famille de produits: FAULHABER SR
Tension nominale: UN 6 V
Résistance de l'induit: R 5.96 Ω
Rendement, max.: ηmax 83 %
Vitesse à vide jusqu'à: n0 12400 min⁻¹
Couple nominal jusqu'à: MN 1.61 mNm
Courant à vide: I0 0.008 A
Couple à l’arrêt jusqu'à: MH 4.6 mNm
Constante de vitesse: kn 2070 min⁻¹/V
Constante FEM: kE 0.483 mV/min⁻¹
Constante de couple: kM 4.61 mNm/A
Constante de courant: kI 0.217 A/mNm
Pente de la courbe n/M: 2680 min⁻¹/mNm
Inductance: L 62 µH
Constante de temps mécanique: Tm 3.4 ms
Inertie du rotor: J 0.12 gcm²
Accélération angulaire, max.: αmax. 384 ·10³rad/s²
Résistance thermique Rth1: Rth1 16 K/W
Résistance thermique Rth2: Rth2 46.1 K/W
Thermal resistance (external plastic flange): Rth2 p 41 K/W
Thermal resistance (external metal flange): Rth2 m 10 K/W
Constantes de temps thermiques: τw1 6.5 s
Constantes de temps thermiques: τw2 207.9 s
Thermal time constant (external plastic flange): τw2 p 180 s
Thermal time constant (external metal flange): τw2 m 46 s
Matériau du boîtier: acier, nickelé
Température d'utilisation, min.: -30 °C
Température d'utilisation, max.: 85 °C
Température des bobines, max.: 85 °C
Masse: 10.8 g
Vitesse jusqu'à: nmax. 15000 min⁻¹
Diamètres: Ø 10 mm
Longueur: L 23.9 mm
Serie 1024 ... SR

Download

3D-CAD Files
Informations techniques